Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV510932 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV510932 fotografija – Schneider- sirotin
LV510932
Prekidač EasyPact CVS100BS, 25 kA pri 415 VAC, 25 A nominalne termo magnetne TM-D zaštitne jedinice, 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Grupa proizvoda EasyPact CVS100...160
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS100BS
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
Zaštita od struje curenja (dodatak Vigi) Bez
[in] nazivna struja 25 A pri 40 °C
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] prekidna moć 25 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 200/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/400 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Veličina zaštitne jedinice 25 A pri 40 °C
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći BS
[ics] servisna prekidna moć 25 kA pri 200/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
17 kA pri 380/400 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 13000 ciklusa
Električna trajnost 4000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
Podešavanje termičkog preopterećenja 17,5…25 A
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.7...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja 300 A
Indikator pozicije kontakta Da
Nosači za montažu Zadnja ploča
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj
Povezivanje 35 mm
Kompatibilnost CVS100
Širina 75 mm
Dubina 60 mm
Visina 130 mm
Masa proizvoda 0,78 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda GOST
CCS
CCC
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 815 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 330 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 254