[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Kod prekidne moći
|
F
|
[ics] servisna prekidna moć
|
18 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
Mehanička trajnost
|
25000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
12000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
112…160 A
|
Zaštita nultog provodnika
|
Bez zaštite (3d)
|
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir
|
Podesivo
|
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
|
0.7...1 x In
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
|
1250 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Kompatibilnost
|
CVS160
|
Širina
|
140 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Visina
|
161 mm
|
Masa proizvoda
|
1,9 kg
|