Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV516509 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV516509 fotografija – Schneider- sirotin
LV516509
EasyPact CVS160F, 36 kA at 415 VAC, ETS 2.2, 160A, 4P 3d prekidač
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Grupa proizvoda Easypact CVS100...250
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS160F
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3d
3d + N/2
4d
Zaštita od struje curenja (dodatak Vigi) Bez
[in] nazivna struja 160 A pri 40 °C
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] prekidna moć 36 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ime zaštitne jedinice ETS 2.2
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Tip zaštite Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći F
[ics] servisna prekidna moć 18 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Pozicija nultog provodnika Levo
Mehanička trajnost 25000 ciklusa
Električna trajnost 12000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite (3d)
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 63...160 A
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Fiksno
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite 11 sekundi pri 7.2 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
400 sekundi pri 1.5 x Ir
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja Fiksno
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja 0,02 sekundi
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja 2400 A
Indikator pozicije kontakta Da
Nosači za montažu Zadnja ploča
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj
Povezivanje 35 mm
Kompatibilnost CVS160
Širina 140 mm
Dubina 86 mm
Visina 161 mm
Masa proizvoda 2,88 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
EN 60947-2
Sertifikacija proizvoda CCC
CB
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 19 cm
Package 1 Weight 2,6 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 15,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17