Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV525426 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV525426 fotografija – Schneider- sirotin
LV525426
EasyPact CVS - CVS250NA rastavljač - 250 A - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easypact CVS100...250
Grupa proizvoda EasyPact
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS250NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Tip mreže AC
[ie] nazivna struja AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 250 A pri 50 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 75 kA sa zaštitnim prekidačem
4,9 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60947-3
Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
AC-22A
Diferencijalna zaštita Bez
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1,35 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
3,5 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
3,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 20000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-22A: 6500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 6500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 35 mm
Visina 161 mm
Širina 140 mm
Dubina 86 mm
Masa proizvoda 2,8 kg
Okruženje
Standardi EN 60947-3
IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda IEC
GOST
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 19,200 cm
Package 1 Weight 2,590 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 16,500 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 104,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 417,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 427
Ugovorna garancija
Garancija 18 months