|
|
|
LV529488
Earth-leakage add-on protection module, EasyPact CVS 100/160, 200 VAC to 440 VAC, 30 mA to 10 A, 3 poles
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easypact CVS100...250
|
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vigi dodatak
|
Primena uređaja
|
Ožičenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact Easypact CVS100 prekidač
Easypact Easypact CVS160 prekidač
|
Broj polova
|
3P
|
[in] nazivna struja
|
100 A
160 A
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
Klasa AC
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Podesiva
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
0,03 A za klasa A
0,3 A za klasa A
1 A za klasa A
3 A za klasa A
10 A za klasa AC
|
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite
|
Podesiva, 4 podešavanja
|
[δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite
|
0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
300 milisekundi
|
Dopunske informacije
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Diferencijalna zaštita
|
Sa
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
800 milisekundi
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,4 cm
|
Package 1 Width
|
14,2 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,098 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,294 kg
|
Održivost ponude
|
|