Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV540400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV540400 fotografija – Schneider- sirotin
LV540400
EasyPact CVS - CVS400NA rastavljač - 400 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easypact CVS400...630
Grupa proizvoda EasyPact
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS400NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
[ie] nazivna struja AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A pri 50 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA sa zaštitnim prekidačem
7,1 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60947-3
Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
AC-22A
Diferencijalna zaštita Bez
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 5 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
1,93 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-22A: 4000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 4000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 45 mm
Visina 255 mm
Širina 140 mm
Dubina 110 mm
Masa proizvoda 6,05 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
EN 60947-3
Sertifikacija proizvoda IEC
GOST
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,3 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 29 cm
Package 1 Weight 4,962 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 15,652 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 849
Ugovorna garancija
Garancija 18 months