Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV540510 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV540510 fotografija – Schneider- sirotin
LV540510
EasyPact CVS - CVS400N ETS 2.3 prekidač - 400 A - 3P/3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Grupa proizvoda Easypact CVS400...630
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS400N
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
Zaštita od struje curenja (dodatak Vigi) Bez
[in] nazivna struja 400 A pri 40 °C
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] prekidna moć 70 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ime zaštitne jedinice ETS 2.3
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Veličina zaštitne jedinice 400 A pri 40 °C
Tip zaštite Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći N
[ics] servisna prekidna moć 70 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
32 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 6000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 160…400 A
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Fiksno
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite 5,5 sekundi pri 7.2 x Ir
8 sekundi pri 6 x Ir
200 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija Da
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja 11 x In
Indikator pozicije kontakta Da
Nosači za montažu Zadnja ploča
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj
Povezivanje 45 mm
Kompatibilnost CVS400
Širina 140 mm
Dubina 110 mm
Visina 255 mm
Masa proizvoda 4,7 kg
Okruženje
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IEC
GOST
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,262 cm
Package 1 Width 15,794 cm
Package 1 Length 29,215 cm
Package 1 Weight 5,151 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 23,0 cm
Package 2 Width 38,3 cm
Package 2 Length 50,8 cm
Package 2 Weight 16,781 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 90,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 282840,0 g
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 868