|
|
|
LV563400
EasyPact CVS - CVS630NA rastavljač - 600 A - 3P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easypact CVS400...630
|
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Ime proizvoda
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime uređaja
|
CVS630NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
AC
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
600 A pri 50 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
105 kA sa zaštitnim prekidačem
8,5 kA sam rastavljač
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN 60947-3
Da u skladu sa IEC 60947-3
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
AC-23A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
6 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
6 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
2,32 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Visina
|
255 mm
|
Širina
|
140 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Masa proizvoda
|
6,2 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
IEC
GOST
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,373 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
16,885 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
36,0 cm
|
Package 3 Weight
|
208,8 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|