Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV563401 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV563401 fotografija – Schneider- sirotin
LV563401
EasyPact CVS - CVS630NA rastavljač - 600 A - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easypact CVS400...630
Grupa proizvoda EasyPact
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS630NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Tip mreže AC
[ie] nazivna struja AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 600 A pri 50 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA sa zaštitnim prekidačem
8,5 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60947-3
Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
Diferencijalna zaštita Bez
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 6 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
6 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
2,32 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-22A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 45 mm
Visina 255 mm
Širina 185 mm
Dubina 110 mm
Masa proizvoda 8,13 kg
Okruženje
Standardi EN 60947-3
IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda GOST
IEC
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Package 1 Weight 7,099 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 22,063 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 120,0 cm
Package 3 Length 36,0 cm
Package 3 Weight 278,28 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2532
Ugovorna garancija
Garancija 18 months