[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Kod prekidne moći
|
F
|
[ics] servisna prekidna moć
|
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
23 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
4000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoI
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir
|
Podesivo 9 podešavanja
|
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
|
250...630 A
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
|
Fiksno
|
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
|
5,5 sekundi pri 7.2 x Ir
8 sekundi pri 6 x Ir
200 sekundi pri 1.5 x Ir
|
Termička memorija
|
Da
|
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
|
1.5...10 x Ir
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
|
11 x In
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Kompatibilnost
|
CVS630
|
Širina
|
140 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Visina
|
255 mm
|
Masa proizvoda
|
5,2 kg
|