Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833573SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833573SP
Pravougaoni senzor za diferencijalnu zaštitu - 280 x 115 mm - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact (Masterpact MTZ2) prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ3) prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Diferencijalna zaštita
[in] nazivna struja 0…3200 A
Dizajn detektora Pravougaona
Visina Unutrašnja: 115 mm
Spoljašnja: 216 mm
Širina Unutrašnja: 280 mm
Spoljašnja: 381 mm
Dubina 71 mm
Masa proizvoda 14 kg
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 45,6 cm
Package 1 Weight 12,224 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 67,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 183,36 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.