|
|
|
LV833576SP
Senzor za zemljosp. i zaštitu nultog prov. - 400/1600A -za MTZ1/2 - rezervni deo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
TCE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Spoljašnji senzor
|
Primena uređaja
|
Zaštita
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact (Masterpact MTZ1) prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) prekidač
|
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora
|
Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
|
[in] nazivna struja
|
400…1600 A
|
Visina
|
107,9 mm
|
Širina
|
98,6 mm
|
Dubina
|
208,3 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
30,3 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,05 kg
|
Održivost ponude
|
|