Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833579SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833579SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833579SP
Senzor za zaštitu od zemljospoja merenjem povratne struje - za MTZ -rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja SGR
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Primena uređaja Komunikacija/merenje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora SGR (source ground return) merenje struje u N-E
Pribor / posebni tip Pribor upravljačke jedinice
Ime zaštitne jedinice Micrologic 6.0 X
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice Selektivna + zemljospojna zaštita
Visina 217,5 mm
Širina 146 mm
Dubina 45 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 0,2 cm
Package 1 Length 0,1 cm
Package 1 Weight 3,016 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 50 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 58 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No