Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833584SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833584SP
Set zadnjih priključaka - vert. ili horiz. - Masterpact MTZ1 06-16 - 3P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ1 08 N1
Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Način montiranja Fiksno
Connection accesibility Zadnja strana
Position on device Donja strana
Gornji deo
Pozicija priključka Vertikalno
Horizontalno
Povezivanje 70 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 1,331 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 16,738 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena