Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833604 fotografija – Schneider- sirotin
LV833604
Zadnji gornji priključci - vertikalni - za MTZ1 02-06-16 - 3P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Način montiranja Fiksno
Connection accesibility Zadnja strana
Position on device Gornji deo
Pozicija priključka Vertikalno
Povezivanje 70 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 2,264 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena