Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833605 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833605 fotografija – Schneider- sirotin
LV833605
Zadnji donji priključci - vertikalni - za MTZ1 06-16 - 3P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Način montiranja Fiksno
Connection accesibility Zadnja strana
Position on device Donja strana
Pozicija priključka Vertikalno
Povezivanje 70 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 2,264 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No