Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833614 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833614 fotografija – Schneider- sirotin
LV833614
Zadnji gornji priključci - vertikalni - za MTZ1 06-16 - 4P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Način montiranja Fiksno
Connection accesibility Zadnja strana
Position on device Gornji deo
Pozicija priključka Vertikalno
Povezivanje 70 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 2,684 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No