|
|
|
LV833622SP
95 mm set proširivača priključaka - ravni - za Masterpact MTZ1 - 3P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Proširivač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
Fiksno
|
Položaj priključaka
|
Prednja strana
Zadnja strana
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
|
[in] nazivna struja
|
250 A
1600 A
800 A
1000 A
630 A
1250 A
|
Povezivanje
|
95 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,8 cm
|
Package 1 Width
|
21,1 cm
|
Package 1 Length
|
27,2 cm
|
Package 1 Weight
|
2,272 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,8 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
65
|
|
|