Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833623SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833623SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833623SP
95 mm set proširivača priključaka - ravni - za Masterpact MTZ1 - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Proširivač
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Fiksno
Položaj priključaka Prednja strana
Zadnja strana
Pozicija priključka Horizontalno
[in] nazivna struja 1600 A
630 A
250 A
1250 A
800 A
1000 A
Povezivanje 95 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 20,5 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Package 1 Weight 2,823 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,36 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 86