|
|
|
LV833642SP
3P adapteri za vertikalni priključak - rezervni deo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapter
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
1 deo
|
Način montiranja
|
Fiksno
Izvlačivo
|
Položaj priključaka
|
Zadnja strana
Prednja strana
|
Pozicija priključka
|
Vertikalno
|
[in] nazivna struja
|
1250 A
800 A
1600 A
630 A
1000 A
250 A
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
21,2 cm
|
Package 1 Length
|
27,1 cm
|
Package 1 Weight
|
4,028 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,74 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
75
|
|
|