Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833644SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833644SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833644SP
Adapteri za kablovske stopice - set od 3 - za Masterpact MTZ1 - 3P -rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Adapter kablovske stopice
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 3
Način montiranja Fiksno
Izvlačivo
Položaj priključaka Prednja strana
Zadnja strana
[in] nazivna struja 1600 A
630 A
1000 A
250 A
1250 A
800 A
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 21,3 cm
Package 1 Length 27,3 cm
Package 1 Weight 4,302 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 13,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No