Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833645SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833645SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833645SP
Adapteri za kablovske stopice - set od 4 - za Masterpact MTZ1 - 4P -rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Adapter kablovske stopice
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 4
Način montiranja Fiksno
Izvlačivo
Položaj priključaka Prednja strana
Zadnja strana
[in] nazivna struja 800 A
1600 A
630 A
1000 A
1250 A
250 A
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 5,576 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 17,700 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)