Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833662SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833662SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833662SP
MX ili XF naponski okidač - 200/250 V DC/AC - za MTZ fiksni - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Kalem za isključenje
Dopunske informacije
[Un] voltage power supply 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Fiksni/izvlačivi
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3
65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1
80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2
90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 203,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 8,941 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3