Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833718SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833718SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833718SP
Maska za vrata - za fiksni električno upravljan MTZ1 prekidač - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Maska
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact prekidač
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 25,2 cm
Package 1 Length 27,5 cm
Package 1 Weight 240,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Affdf533-3d45-4751-96f8-de46e90c9cf9
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Ne
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No