Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833723 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833723 fotografija – Schneider- sirotin
LV833723
Šasija za Masterpact MTZ1 16 H1/H2/H3 - 06/10 L1 - 1600 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 16 H1
Masterpact MTZ1 16 H2
Masterpact MTZ1 16 H3
Masterpact MTZ1 16 HA
Broj polova 3P
Performance level L1
H1
H2
H3
HA
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Visina 322 mm
Širina 288 mm
Dubina 291 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 54,0 cm
Package 1 Width 38,0 cm
Package 1 Length 38,0 cm
Package 1 Weight 21,959 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj B99ad5ab-77fd-47bc-bce7-f41844c32137
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1456