|
|
|
LV833751
Signalizacija spojenog položaja CE - za MTZ
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
CE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
|
Signalni kontakt
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Položaj spojen
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[ie] nazivna struja
|
AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,8 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A pri 150 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,9 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,018 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|