Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833755 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833755 fotografija – Schneider- sirotin
LV833755
Signalizacija test položaja za mala opterećenja CT - za MTZ
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja CT
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Signalni kontakt 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Za niže vrednosti napona
Operacije pomoćnih kontakata Test položaj
Način montiranja Izvlačivo
[ie] nazivna struja DC-12: 0,3 A pri 250 V DC
DC-12: 0,8 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje 2 mA pri 15 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 1,012 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No