Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833763 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833763 fotografija – Schneider- sirotin
LV833763
Poklopac električnog pribora - za Masterpact MTZ1 - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za šasiju
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 260,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,205 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)