Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833768SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833768SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833768SP
3 međufazne pregrade - za zadnje priključke šasije - MTZ1 - 3P/4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Međufazna pregrada
Type of accessory Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Broj polova 3P
4P
Količina po setu Set od 3
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,300 cm
Package 1 Width 18,100 cm
Package 1 Length 26,800 cm
Package 1 Weight 412,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,586 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No