Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833792 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833792 fotografija – Schneider- sirotin
LV833792
MX com naponski okidač za isključenje - 24 V AC 24/30 V DC - za izvlačivi MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Komunikacijom
Signalna funkcija Kalem je pod naponom
Grešku
Električni taster je aktiviran
Spreman za uključenje ili isključenje
[Un] voltage power supply 24...30 V DC
24 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Package 1 Weight 1,167 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3