|
|
|
LV833794
MX com naponski okidač za isključenje - 100/130 V AC/DC - za izvlačivi MTZ1
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
XF diag & com
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Signalna funkcija
|
Električni taster je aktiviran
Spreman za uključenje ili isključenje
Grešku
Kalem je pod naponom
|
[Un] voltage power supply
|
100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
|
Prag napona okidanja
|
0.7...1.1 Un pri otvaranju
|
Holding power consumption
|
4.5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Maximum response time
|
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,169 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|