|
|
|
LV833810
MX naponski okidač za isključenje - 24 V AC 24/30 V DC - za izvlačivi MTZ1
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
MX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Standardni
|
[Un] voltage power supply
|
24...30 V DC
24 V AC 50/60 Hz
|
Prag napona okidanja
|
0.7...1.1 Un pri otvaranju
|
Holding power consumption
|
4.5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Maximum response time
|
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
8,3 cm
|
Package 1 Weight
|
2,023 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|