Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833822 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833822 fotografija – Schneider- sirotin
LV833822
MN podnaponski okidač - 200/250 V AC/DC - za izvlačivi MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Maximum response time 45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja MN
Tip proizvoda ili komponente Podnaponski okidač
Primena uređaja Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Trenutno
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Prag napona okidanja 0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 177,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 174