Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833920SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833920SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833920SP
Blokada vrata pomoću sajle - Masterpact MTZ1 - fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Blokada vrata sajlama
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Dopunske informacije
Namena brave Prekidač
Način montiranja Fiksno
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 35,000 cm
Package 1 Weight 3,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No