|
|
|
LV833983
Strujni senzor 2500 A - za MTZ2
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Senzorska utičnica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za upravljačku jedinicu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact MTZ2 prekidač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 3.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 3.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
2500 A
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,900 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,900 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
13,200 cm
|
Package 2 Length
|
18,300 cm
|
Package 2 Weight
|
246,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,719 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|