Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV833984 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833984 fotografija – Schneider- sirotin
LV833984
Strujni senzor 3200 A - za MTZ2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzorska utičnica
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact MTZ2 prekidač
Kompatibilnost proizvoda kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 3200 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 210 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,66 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No