Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV834035SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV834035SP fotografija – Schneider- sirotin
LV834035SP
Senzor za zemljosp. i zaštitu nultog prov. - 400/2000A - za MTZ2 - rezervni deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja TCE
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Sastav uređaja Senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 400…2000 A
Visina 128,5 mm
Širina 103,4 mm
Dubina 205,8 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 29,500 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 7,560 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 103,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 194,032 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 16f7dfee-db4b-4ded-b7de-ac57e8e44bae
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No