Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV834036SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV834036SP fotografija – Schneider- sirotin
LV834036SP
Senzor za zemljosp. i zaštitu nultog prov. - 1000/4000A - za MTZ2/MTZ3 -rez. deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja TCE
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Sastav uređaja Senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 1000…4000 A
Visina 128,5 mm
Širina 127 mm
Dubina 294,7 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 29,200 cm
Package 1 Length 39,000 cm
Package 1 Weight 9,850 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 102,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 248,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 16f7dfee-db4b-4ded-b7de-ac57e8e44bae
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No