Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV836302 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV836302 fotografija – Schneider- sirotin
LV836302
ESM modul "Prekidač za ERMS funkciju" za MTZ1 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja ESM
Tip proizvoda ili komponente I/O modul proširenja
Primena uređaja Sigurnosni kontroler
Opis aplikacionog programa ERMS
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1
Signalni kontakt 1 NO
Dopunske informacije
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
[ie] nazivna struja 3 A pri 110 V AC
Minimalno opterećenje 10 mA pri 5 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 687114de-dddc-4082-9532-6a95c8326b32
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No