|
|
|
LV836303
ESM modul "ERMS Switch Modul" za MTZ2/MTZ3 izvlačivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
ESM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
I/O modul proširenja
|
Primena uređaja
|
Sigurnosni kontroler
|
Opis aplikacionog programa
|
ERMS
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Signalni kontakt
|
1 NO
|
Dopunske informacije
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
[ie] nazivna struja
|
3 A pri 110 V AC
3 A pri 24 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
10 mA pri 5 V DC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
50,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
687114de-dddc-4082-9532-6a95c8326b32
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|