Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV836386 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV836386 fotografija – Schneider- sirotin
LV836386
ULP port modul - za MTZ1 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Adapter priključka
Primena uređaja Komunikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Položaj na uređaju Šasija
Maksimalna dovodna struja 0,8 A
Potrošnja 14 W
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 50 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 13,5 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1,82 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,944 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No