Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV836388 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV836388 fotografija – Schneider- sirotin
LV836388
ULP port modul interno ožičenje - za MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni kabl
Pribor / posebna kategorija Pribor za ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPacT MTZ1
Dopunske informacije
Položaj priključaka Unutrašnja
Tip priključka Pljosnati priključak
Dužina 125 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 12,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,200 cm
Package 2 Width 19,500 cm
Package 2 Length 30,000 cm
Package 2 Weight 724,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,034 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No