Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV836710 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV836710 fotografija – Schneider- sirotin
LV836710
MN diag podnaponski okidač - 24 V AC 24/30 V DC - za MTZ1 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Maximum response time 45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja MN diag
Tip proizvoda ili komponente Podnaponski okidač
Primena uređaja Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Trenutno
Dopunske informacije
Tip upravljanja Komunikacijom
Signalna funkcija Kalem je pod naponom
Grešku
MN otvoren
[Un] voltage power supply 24 V AC 50/60 Hz
24...30 V DC
Prag napona okidanja 0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 172,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 174