|
|
|
LV836711
MN diag podnaponski okidač - 48 V AC 48/60 V DC - za MTZ1 izvlačivi
|
|
|
Osnovne informacije
Maximum response time
|
45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
|
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
MN diag
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnaponski okidač
|
Primena uređaja
|
Sigurnost
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Tip naponskog okidača
|
Trenutno
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Signalna funkcija
|
Kalem je pod naponom
MN otvoren
Grešku
|
[Un] voltage power supply
|
48 V AC 50/60 Hz
48...60 V DC
|
Prag napona okidanja
|
0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
|
Holding power consumption
|
4.5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
172,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
174
|
|
|