[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
66 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
|
[ics] servisna prekidna moć
|
50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
50 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
30 kA 3 s
50 kA 1 s
50 kA 0.5 s
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
145 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
99…121 kA
|
Sensor rating
|
400 A
630 A
800 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
Snaga disipacije u w
|
90 W
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
25 milisekundi
|
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
|
50 milisekundi
|
Nosači za montažu
|
Šine
Ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
Rear
|
Donji priključak
|
Prednji
Zadnji
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem
|
Električna trajnost
|
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz at In u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz at In u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz at In u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Visina
|
Izvlačivi prekidač sa šasijom: 322 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 259,5 mm
|
Širina
|
Izvlačivi prekidač sa šasijom: 358 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 306,5 mm
|
Dubina
|
Izvlačivi prekidač sa šasijom: 291 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 207,5 mm
|
Masa proizvoda
|
39 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
IECEE CB Scheme
|