Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847217 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847217 fotografija – Schneider- sirotin
LV847217
Prekidač Masterpact MTZ1 08L1 - 800 A - 4P izvlačivi - bez Micrologic.a
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact MTZ1
Kratko ime uređaja MTZ1 08 L1
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
Control unit Bez kontrolna jedinica
Kompatibilnost proizvoda kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
[in] nazivna struja 800 A pri 40 °C
Performance type L1 150 kA 415 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija A
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 10 kA 0.5 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 330 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
286 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC pri 50/60 Hz
52 kA 660/690 V AC pri 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 7,2…8,8 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 140 W
Maksimalno vreme prekidanja 9 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 50 milisekundi
Nosači za montažu Šine
Ploča
Gornji priključak Prednja
Rear
Donji priključak Prednji
Zadnji
Povezivanje 70 mm
Mehanička trajnost 12500 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem
Električna trajnost AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Visina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 322 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 259,5 mm
Širina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 358 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 306,5 mm
Dubina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 291 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 207,5 mm
Masa proizvoda 39 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Sertifikacija proizvoda CE
IECEE CB Scheme
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 24,118 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Ne
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 933