Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847325 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847325 fotografija – Schneider- sirotin
LV847325
MX com naponski okidač za isključenje - 277 V AC - za MTZ fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Komunikacijom
Signalna funkcija Kalem je pod naponom
Grešku
Spreman za uključenje ili isključenje
Električni taster je aktiviran
[Un] voltage power supply 277 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption 4.5 VA
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 1,164 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3