Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847336SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847336SP fotografija – Schneider- sirotin
LV847336SP
Poklopac lučne komore za Masterpact MTZ1 - 4P fiksni prednji priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Poklopac lučne komore
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Broj polova 4P
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,5 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 37,0 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No