|
|
|
LV847339
ON/OFF kontakt za signalizaciju stanja 1 OF - mala opterećenja - za MTZ1 -fiksni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
OF
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Za niže vrednosti napona
|
Signalni kontakt
|
1 NO/NC
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Prekidna moć
|
5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
5 A DC-12 250 V DC
2,5 A DC-12 250 V DC
0,5 A DC-12 48 V DC
0,3 A DC-12 24 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
2 mA pri 15 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
38,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|