Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847343 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847343 fotografija – Schneider- sirotin
LV847343
PF kontakt spreman za uključenje - mala opterećenja - za MTZ1 fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja PF
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Za niže vrednosti napona
Signalni kontakt 1 NO/NC
Način montiranja Fiksno
Prekidna moć 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 40,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No